??
CAD-Modellauswahl
1018210003
HELP_VARIABLE
Firma
strawa
Beschreibung
mit Spül-, Füll, Entleer- und Entlüftungsventil
Stückliste
1018210003
SUPPLIERALTNO
1018210003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
strawa FBH-Anschlussverteilere-class 18-KH20-SFEE 3 Hkr.
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussverteiler für Flächenheizung gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus: FBH-Anschlussverteiler e-class 18 und pro Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (Art.-Nr.: 2110210001) Technische Daten: - max. Wärmeleistung: 25 kW bei delta T 10 K, - max. Volumenstrom von 2,14 m³/h - max. Betriebstemperatur 70 ° C - max. Betriebsdruck 4 bar - Kvs-Wert pro Heizkreis: 1,11 m³/h bestehend aus: - Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 32 - SFEE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleer- und Entlüftungsventil) im Vorlauf- und Rücklaufbalken - Vorlaufbalken mit Durchflussanzeiger min/max (Kvs=1,23 m³/h) - Rücklaufbalken mit Thermostatventil-Einsätzen VA mit EGO-Schnellverschluss (Kvs=2,56 m³/h) Primäranschluss: - Kugelhahn-Set bestehend aus zwei Kugelhähnen DN 25 (1"IG) - Anschluss wahlweise von links oder rechts Sekundäranschluss: - Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde 3/4''AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen Befestigung: - verzinkte Doppelwandhalter passend für die Aufnahme in Verteilerschränke - zusätzlich mit Schrauben und Dübel für die Befestigung an Wand bzw. Decke - Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm - Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109 Dichtungen: - Flachdichtungen Centellen WS 3825 gelb Beschriftung: - selbstklebende Beschriftungsaufkleber für Räume mit Bezeichnung Raum und Durchfluss
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061323093755
DELTIME
Planlieferzeit
3
EF000008
Breite
295 mm
EF000040
Höhe
320 mm
EF000049
Tiefe
67 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
84818059
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
LINK
Link
https://www.strawa.com/produkt/1018210003/
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions