??
CAD-Modellauswahl
51-056303
HELP_VARIABLE
Firma
strawa
Beschreibung
mit Spül-, Füll, Entleer- und Entlüftungsventil
Stückliste
51-056303
SUPPLIERALTNO
51-056303
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
strawa FB-Anschlussverteilere-class 63 mit SFEE 3 Hkr.
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussverteiler für Flächenheizung und -kühlung, gewährleistet den hydraulischen Abgleich über manuell einstellbare Durchflussanzeiger, erfüllt die DIN EN 1264-4. Technische Daten: - max. Wärmeleistung: 25 kW bei delta T 10 K, - max. Volumenstrom von 2,14 m³/h - max. Betriebstemperatur 70 ° C - max. Betriebsdruck 4 bar - Kvs-Wert pro Heizkreis: 1,11 m³/h bestehend aus: - Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 32 - SFEE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleer- und Entlüftungsventil) im Vorlauf- und Rücklaufbalken - Vorlaufbalken mit Regolux Durchflussanzeiger 0-3 l/min mit Memoryfunktion (Kvs=1,23 m³/h) - Rücklaufbalken mit Thermostatventil-Einsätzen VA mit Anschlussgewinde 30x1,5 (Kvs=2,56 m³/h) Primäranschluss: - 1"Überwurfmutter flachdichtend - Anschluss wahlweise von links oder rechts Sekundäranschluss: - Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde 3/4''AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen Befestigung: - verzinkte Doppelwandhalter passend für die Aufnahme in Verteilerschränke - zusätzlich mit Schrauben und Dübel für die Befestigung an Wand bzw. Decke - Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm - Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4111 Dichtungen: - Flachdichtungen Centellen WS 3825 gelb Beschriftung: - selbstklebende Beschriftungsaufkleber für Räume mit Bezeichnung Raum und Durchfluss
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061323019250
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
84818059
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
LINK
Link
https://www.strawa.com/produkt/51-056303/
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions